Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Aplikace

Větší konstrukční složitost = větší provozní problémy

Konstrukce obráběcích strojů se stává více složitější, zvláště u víceosých obráběcích center. Důvod? Zkrácení výrobního řetězce pro úsporu času a peněz.

To klade ale mimořádné požadavky na hlavní podsestavy stroje. Pohony, vedení, mazání, těsnění, sledování a snímače jsou vystaveny obtížným provozním podmínkám, které mohou zvýšovat náklady a omezovat produktivitu výroby. SKF dokáže pomoci
Splňte své cíle s pomocí SKF
Ve spolupráci s vámi vyvíjíme celková řešení, která splní vaše zvláštní provozní a obchodní požadavky. Použití odborných znalostí ložisek, mazacích systémů, těsnění, mechatroniky a služeb umožňuje výrobkům, jednotkám a systémům SKF optimalizovat výkonnost hlavních aplikací obráběcích strojů:

Aplikace

SKF logo