Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Všeobecné strojírenství

Jak najít přímé spojení od prodloužené provozní trvanlivosti k vyšším ziskům

Všeobecné strojírenství

Těžký průmysl vyžaduje speciální druhy obráběcích strojů. Pro budování neobyčně velkých dílců, např. pro ropovody, jsou nutné obrovské stroje. Tento průmysl jako kvalitu očekává přesnost, efektivitu nákladů a spolehlivost.

Problém: Prodloužená doba provozu, méně oprav

Aby mohli výrobci obstát v konkurenci, tak potřebují obráběcí stroje, které umožňují při maximálních otáčkách nejvyšší přesnost a spolehlivost. Současně jejich zájmem je snížení výrobních nákladů a to prodloužením doby provozuschopnosti stroje při menším počtu oprav. Přední výrobce frézek a soustruhů spoléhal na SKF, že najde řešení, které umožní chod vřeten obrovských obráběcích strojů s nejvyšší přesností při současném prodloužení provozní trvanlivosti.

Řešení: Keramické kuličky

Naši inženýři nabídli řešení týkající se použití velkorozměrových vysoce přesných ložisek SKF s keramickými kuličkami pro zvýšení trvanlivosti a otáček. Keramické kuličky jsou podstatně lehčí a tvrdší než ocelové kuličky, a proto se hybridní ložiska vyznačují vyšším stupněm tuhosti a pracují s podstatně vyššími otáčkami než srovnatelná celoocelová ložiska. Nižší hmotnost keramických kuliček snižuje odstředivé síly v ložisku a tím vzniká menší teplo. To znamená delší provozní trvanlivost ložiska a životnost plastického maziva.

 

Výhody, které zkušený výrobce obrovských obráběcích strojů zavedením řešení SKFzískal, jsou:

  • Vyšší otáčky o 20-25%
  • Menší tření a méně tepla
  • Provozní trvanlivost ložiska prodloužena o 100%

Řešení vysoce přesných ložisek SKF

Univerzálně párovatelná vysoce přesná kuličková ložiska s kosoúhlým stykem s keramickými kuličkami a zůženými tolerancemi hlavních rozměrů:

  • 71910 ACDGB/HCV...
  • 71914 ACDGA/HCV...
  • 71936 ACDGA/P4A

Vysoce přesná dvouřadá válečková ložiska: 

  • NN 3034 K/SPW33
SKF logo