Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Výroba elektřiny

Jak poskytnout výkonná řešení energetickému průmyslu

Většina zdrojů rekuperační a také konzervativní energie vyžaduje zařízení vysoké technologické úrovně. Strojní díly jako digitální osy, elektrovřetena, otočné stoly, nebo dělící polohovací jednotky musí být vyrobeny s vysokou přesností, která zaručí trvalou a spolehlivou výkonnost.

Problém: Pečlivost, otáčky a přesnost

Zaměření výrobce obráběcího stroje na stálé inovace pro zvýšení otáček, stálosti a tuhosti stroje, aby se zlepšila kvalita povrchu obrobku. To se týká přímo elektrovřetena a jeho ložisek.

Řešení: Řešení zákaznické vysoce přesné ložisko

Naši technici ve spolupráci se zákazníkem vyvinuli unikátní řešení upravením vysokootáčkových ložisek (provedení E) s keramickými kuličkami, vyšší třídy přesnosti P2 (ABEC 9) a úhlem styku 18 stupňů pro vyšší axiální tuhost, přesnost a únosnost. Elektrovřeteno a obráběcí stroj nyní poskytují vynikající výkonnost. Řešení SKF umožňující otáčky 16 000 1/min s malým kolísáním teploty vřetena dokonce překonalo požadavek zákazníka na 15 000 1/min.

Řešení vysoce přesná ložiska SKF

Řešení úplně utěsněná a namazaná plastickým mazivem na celou dobu trvanlivosti ložiska se použila v sadách ložisek: 

Přední skupina: 7013 FE/HC PA9A TBTA 

Zadní skupina: 7011 FE/HC PA9A DBA

 

Přehled výrobků

SKF logo