Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vysoce přesná ložiska

Splnění požadavků vysoké výkonnosti

Pro splnění dnešních provozních požadavků - zvýšené otáčky, vyšší přesnost chodu, vysoká tuhost systému, nízké vytvářené teplo, nízké úrovně hluku a vibrací - potřebují obráběcí stroje výkonnost přesného ložiska. SKF je může poskytnout.

SKF vyvinula vysokootáčková, vysoce přesná ložiska která splňují požadavky vysoké výkonnosti v přesných aplikacích. Náš nový rozšířený sortiment vysoce přesných ložisek SKF spojuje nejlepší provedení obou značek pro zlepšenou výkonnost, provozuschopnost stroje, otáčky a přesnost.

Zkušený aplikační partner

Protože SKF je sama uživatelem přesných obráběcích strojů, tak jsou ji dobře známy vaše problémy a požadavky. Vy víte co vaše stroje by měly dosáhnout. My víme jak. Naše speciální znalosti aplikací, jak vřeteno a stroj se vzájemně v různým situacích ovlivňují, nám umožňují vyvíjet pokroková vysoce přesná řešení, která se dokonale hodí pro vaše konkrétní potřeby a podmínky.

Více o vysoce přesných ložiscích SKF

SKF logo