Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Těsnění

Porucha těsnění často znamená poruchu stroje

Za dlouhodobého provozu zvýšení rychlostí nástroje a provozních teplot pro zvýšení výroby může mít opačný účinek. Zvýšením rychlostí a teplot se součástky stávají odíratelné, což omezuje výkonnost a provozní životnost těsnění. Nakonec porušená těsnění umožní průnik nečistot do ložiska a únik maziva.

Pro řešení těchto problémů SKF nabízí prvotřídní provedení těsnění z vynikajících materiálů. Řešení těsnění SKF jsou připravena pro splnění specifických požadavků aplikací, a jsou k dispozici ve velkém rozsahu velikostí - až do průměru 4000 mm.
SKF logo