Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Renovační centra

Servisní centra vřeten SKF se zkušenými pracovníky, a důležitým vybavením jako jsou vyvažovací jednotky, přesné obráběcí stroje, speciální měřicí přístroje a moderní vibrační zařízení, jsou schopny renovovat/opravit jakékoliv vřeteno poháněné řemenem nebo elektrovřeteno obráběcího stroje.

Zde vřetena prochází celkovou kontrolou stavu a funkce a potom zcela vytvořeným povinným renovačním/opravárenským procesem. To zahrnuje anaIýzu příčiny poruchy, dynamické vyvážení otáčejících se dílů, a konečné vyvážení úplného vřetena. Rozhodující měřidla a snímače jsou kontrolovány a v případě potřeby nahrazeny nebo obnoveny. Nakonec je renovace/oprava zakončena obsáhlým testem, jehož protokol se dodává zákazníkovi. V případě potřeby také poskytneme návrhy úprav a modernizací.
SKF logo