Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Výrobky SKF pro přenos výkonu

Různé výrobky pro přenos výkonu
Výrobky pro přenos výkonu mají důležitou roli z hlediska celkové výkonnosti ložisek. Jsou doslova životně důležitým spojením mezi pohyblivými částmi zařízení. Pro optimalizaci celkové výkonnosti strojů vyvinula společnost SKF vlastní sortiment výrobků pro přenos výkonu.

Výrobky SKF pro přenos výkonu jsou optimálně přizpůsobeny příslušným ložiskovým aplikacím. Jejich konstrukce dává technikům možnost širokého výběru podle výkonnostních a nákladových hledisek.

Tyto výrobky pro přenos výkonu jsou dodávány s rychlostí a přesností, která je pro naši špičkovou logistiku příznačná. Vždy tak obdržíte právě to, co potřebujete k prodloužení provozuschopnosti svého zařízení.

Výrobky SKF pro přenos výkonu zahrnují:
  • Řemeny
  • Řemenice
  • Řetězy
  • Řetězová kola
  • Spojky
  • Pouzdra a náboje
  • Inteligentní nástroje


SKF logo