Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Toroidní ložiska CARB

Pro Z-pohony, kormidla, pomocné strojní vybavení a další aplikace

Toroidní ložiska CARB se vyznačují naklápěcí schopností, vysokou únosností a možností přizpůsobení axiálnímu posunutí. Umožňují přenášet radiální zatížení a jsou široce používána v elektrických lodních pohonech, dokormidlovacích zařízeních, převodovkách a hřídelových vedeních.

Ložisko CARB v kombinaci se soudečkovým ložiskem pro přenos axiálního zatížení představuje velmi účinné uspořádání ložisek pro eliminaci vlivu tepelné roztažnosti hřídele.

Všechna toroidní ložiska CARB se vyrábějí ve výkonnostní třídě SKF Explorer a vyznačují se následujícími vlastnostmi:
  • Velmi vysoká radiální únosnost
  • Materiál ložiska vysoce odolný proti opotřebení
  • Velmi vysoká přesnost chodu
  • Nízké tření

Modernizace výkonnostní třídy SKF Explorer

Všechna toroidní ložiska CARB byla modernizována podle nových specifikací výkonnostní třídy SKF Explorer, kterou charakterizuje kombinace velmi kvalitní oceli a zlepšený proces tepelného zpracování. Výsledek: dokonalé vyvážení mezi tvrdostí a pevností umožňuje až dvojnásobnou provozní životnost oproti původní třídě SKF Explorer. Mezi výhody patří:
  • Zvýšená provozuschopnost
  • Zlepšená spolehlivost
  • Odolnost proti znečištění
  • Vyšší produktivita
  • Snížení úrovně hluku a vibrací
  • Vynikající odolnost proti opotřebení


SKF logo