Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Těsnění Simplex a SKF

U většiny strojů a zařízení mohou být i malé úniky oleje velký problém. Současná maziva, která jsou stále agresivnější, narušují funkci těsnění a zvyšují tak riziko netěsnosti. Těsnění Simplex a SKF představují vynikající řešení.

Vynikající výkonnost těsnění

Správné těsnění snižuje tření, zadržuje mazivo a brání vniknutí nečistot do systému. SKF Marine může pomoci vybrat správné těsnění pro jednotlivé aplikace. Těsnění Simplex a SKF jsou k dispozici v mnoha provedeních, velikostech a materiálech. SKF Marine zajišťuje dostupnost a rychlé dodávky všech výrobků a řešení po celém světě. Zákazníci vždy získají spolehlivé funkční těsnění tehdy a tam, kde je potřebují, a to při nízkých nákladech.
SKF logo