Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Služby Machine Support pro obrábění na místě

Nejlepším řešením problémů s ustavováním je často obrábění na místě. Je nejenom pohodlné, ale také často nevyhnutelné u zařízení, které je příliš velké nebo jehož přesun je časově náročný.

SKF Marine má rozsáhlé zkušenosti s obráběním u nových instalací i s prováděním náročných oprav po celém světě.

  • Frézování a broušení: SKF Marine zajišťuje frézování a broušení základen přímo na místě, ať již jde o nové konstrukce či opravy, a to samostatně nebo v kombinaci s řešením ustavování.
  • Obrábění čel přírub: SKF Marine disponuje znalostmi a vybavením pro přípravu a opravy čel přírub s cílem optimalizovat kvalitu utěsnění.
  • Vyvrtávání děr v přímce Kromě jednoduchého měření nesouososti děr může SKF Marine vyřešit problém různých instalací obrobením děr v přímce.
  • Vrtání: SKF Marine nabízí vrtání děr pro šrouby a další součásti až do průměru 100 mm (4 in).
SKF logo