Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazací systémy sacích ventilů

U velkých čtyřtaktních motorů s vrtáním 250–640 mm (9–25 in) je vhodné zajistit mazání sedel sacích ventilů, které omezuje jejich opotřebení způsobené extrémně velkým namáháním. Volitelně lze zajistit přídavné mazání válce. Systémy SKF zajišťují mazání těchto důležitých oblastí a výrazně tak prodlužují provozní životnost.

Systém může být navržen pro mazání stěn válce. Tyto systémy obsahují následující části: jednotku čerpadla UD, pístová čerpadla SKF MultiFlex a čerpadla SP/G.

Řešení mazání je navrženo jako škálovatelný a modulární systém, který je robustní a téměř bezúdržbový.
SKF logo