Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

OK spojky

Souprava pro montáž a demontáž spojek OK TMHK 37
Montáž a demontáž hřídelových spojek mohou být časově náročné operace, které si mohou vyžádat hodiny nebo celé dny. OK spojky SKF mohou významně zkrátit čas potřebný pro připojení rotujících hřídelů a přírub v těžkých zařízeních, jako jsou například velké převodovky.

OK spojky SKF nevyžadují pro přenos momentu žádnou drážku v hřídeli nebo náboji. Tato skutečnost nejen přináší značné úspory, ale také pomáhá předcházet koncentraci napětí v hřídeli. OK spojky jsou vybaveny tenkostěnným kuželovým vnitřním pouzdrem pro nasunutí na hřídel a silnostěnným vnějším pouzdrem s odpovídající vnitřní kuželovou plochou. Mezi stykové plochy se přivede olej pod vysokým tlakem a vnější pouzdro se posune na vnitřním pouzdru zabudovanou hydraulickou jednotkou. Po dosažení správné polohy se uvolní tlak oleje a velký výsledný přesah umožňuje přenášet vysoké točivé momenty.
  • Snadná, bezpečná a rychlá montáž
  • Bez drážek a per
  • Zvýšená výkonnost zařízení
  • Prodloužená provozní trvanlivost
  • Snížené náklady na údržbu
  • Zkrácená střední doba opravy (MTTR)

Přenos o 50 % vyššího momentu se spojkami OKCX a OKFX

Vnitřní pouzdra spojek OKCX a OKFX jsou opatřena karbidovým povlakem, který je nanášen progresivní plasmovou technologií. Tento povlak umožňuje přenášet výrazně vyšší točivý moment (až o 50 % vyšší než u spojek OKC nebo OKF stejné velikosti) a poskytuje spojkám OKCX a OKFX řadu výhod:
  • Lze přenášet vyšší točivý moment
  • Lze přenášet vyšší rázové síly způsobené rychlými změnami otáčení
  • Průměr hřídele může být menší
  • Průměr a šířka spojky mohou být menší
  • Hmotnost spojky může být menší
  • Měrný tlak spojky může být nižší
  • Výztužná pouzdra pro duté hřídele nejsou potřeba
SKF logo