Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazací systémy převodovek

Silně zatížená ložiska a převodovky vyžadují zvláštní pozornost. Řešením je systém mazání oběhem oleje, který reguluje teplotu skříně převodovky a odděluje částice nečistot, vzduchové bubliny nebo pěnu a vodu od oleje. Tlakový olejový systém dopravuje mazivo k individuálně nastavitelným průtokoměrům.

Tato zakázková řešení se skládají z kompaktních jednotek v sestavě čerpadlo-chladič, které zásobují mazací body správným množstvím temperovaného mazacího oleje. Trvanlivé materiály pomáhají zajistit, aby ani extrémní podmínky okolního prostředí neměly žádný negativní vliv na fungování systému. Skutečné rychlosti přívodu maziva lze sledovat vizuálně nebo elektronicky a k dispozici jsou různé úrovně varování pro údržbu na základě stavu.

Systémy mazání oběhem oleje SKF CircOil jsou nabízeny v široké škále připravených a na míru přizpůsobených řešení pro objemové průtoky.

Systémy SKF CircOil lze použít ve výbušném prostředí, a to až do úrovně ATEX zóna 1, nebo v souladu s příslušnými normami, jako je American Petroleum Institute (API) Standard 614.
SKF logo