Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hydraulická těsnění

Těsnění hydraulických válců SKF
Hydraulická těsnění SKF jsou navržena pro použití v hydraulických válcích s vratným pohybem a v dalších aplikacích, jako jsou například náboje lodních šroubů se stavitelnými lopatkami. Plní následující funkce:
  • Zadržují mazivo
  • Zabraňují průniku nečistot
  • Udržují hydraulický tlak
Tyto funkce vyžadují různá provedení těsnění a vhodné příslušenství. Nabídka hydraulických těsnění SKF zahrnuje následující typy těsnění pro jednotlivé oblasti použití:
  • Těsnění pístů
  • Těsnění pístnic
  • Stírací kroužky
  • Vodicí kroužky a vodicí pásky
Hydraulické válce rovněž vyžadují statické těsnění včetně O-kroužků a velmi často také opěrné kroužky.
SKF logo