Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Těsnění Simplex a SKF

U většiny strojů a zařízení mohou být velkým problémem i malé úniky oleje. Současná stále agresivnější maziva narušují funkci těsnění a zvyšují tak riziko netěsnosti. Těsnění Simplex a SKF představují vynikající řešení.

Robustní těsnicí funkce

Správné těsnění snižuje tření, zadržuje mazivo a brání vniknutí nečistot do systému. SKF Marine může pomoci vybrat správné těsnění pro jednotlivé aplikace. Těsnění Simplex a SKF jsou k dispozici v mnoha provedeních, velikostech a materiálech. SKF Marine zajišťuje globální dostupnost a rychlé dodávky všech produktů a řešení. Zákazníci vždy získají spolehlivě funkční těsnění tehdy a tam, kde je potřebují, a to při nízkých nákladech.

Nabídka těsnění SKF Marine zahrnuje následující položky:
SKF logo