Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Axiální ložiska Simplex pro vysoká zatížení

Axiální ložisko Simplex pro vysoké zatížení
Axiální ložiska Simplex pro vysoká zatížení (HL) jsou jednokroužková ložiska, která přenášejí axiální zatížení vytvářená lodním šroubem.

Lze je použít i v dalších zařízeních, jako jsou turbíny, vzduchové ventilátory, říční bagry a odstředivá čerpadla. V případě potřeby mohou být vnitřní části ložiska také usazeny do převodovky nebo pomocí přírubových pouzder také na motory a strojní zařízení. Axiální ložiska Simplex HL jsou vyráběna v souladu s předpisy všech mezinárodních klasifikačních společností.

Axiální hřídel s pevným lisovaným kroužkem přenáší zatížení na pouzdro ložiska. V osovém směru je axiální kroužek veden na obou stranách sklopnými podložkami. Tyto podložky spočívají na kulovité základně a jsou přímo podpírány na pouzdře. Lze je vkládat a vyjímat přes montážní otvor bez nutnosti vyjímat horní polovinu pouzdra ložiska.

Tvar sklopných podložek HL zajišťuje zdokonalené proudění oleje, efektivnější chlazení a nižší tření. To má za následek nižší ztrátu účinnosti a delší provozní trvanlivost. Axiální ložiska Simplex HL se navíc vyznačují maximální pevností a stabilitou. Vděčí za ni masivní žebrované konstrukci pouzdra se zesílenými podpěrami sklopných podložek a středové montáži na základně. Tyto technické prvky navíc snižují klopný moment.

V závislosti na požadavcích zákazníka může SKF Marine konfigurovat axiální ložiska Simplex HL v kombinaci s radiálním ložiskem nebo (u velikostí nad 500) jako ryze axiální ložiska.
SKF logo