Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Střední hřídelová ložiska Simplex

Provozní účinnost stroje nebo závodu zásadním způsobem ovlivňuje kvalita ložisek u všech rotačních součástí. To platí zejména pro hřídele hnacích soustrojí lodí. Divize SKF Marine pro tento účel speciálně vyvinula krátká kluzná ložiska SIMPLEX.

Pro ložiska Simplex je typická krátká délka pouzdra. Navíc je lze přesně vyrovnat, aby se předešlo vzniku hranového napětí. Provozní vlastnosti ložiskového kovu byly optimalizovány technicky velmi vyspělým spojením ložiskového kovu a pouzdra. Nezbytné mazání je u ložisek Simplex zajištěno za všech okolností, a to i při pomalých otáčkách hřídele. Rovněž jsou dodávány systémy snímání a sledování teploty. Pro náročné provozní podmínky jsou k dispozici systémy chlazení.
SKF logo