Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Toroidní ložiska CARB

Pro Z-pohony, kormidla, pomocné strojní vybavení a další aplikace

Toroidní ložiska CARB se vyznačují naklápěcí schopností, vysokou únosností a možností vyrovnávat axiální posunutí. Umožňují přenášet radiální zatížení a používají se hojně v elektrických lodních pohonech, dokormidlovacích zařízeních, převodovkách a hřídelových vedeních.

Ložisko CARB v kombinaci se soudečkovým ložiskem pro přenos axiálního zatížení představuje velmi účinné uspořádání ložisek pro eliminaci vlivu tepelné roztažnosti hřídele.

Všechna toroidní ložiska CARB se vyrábějí ve výkonnostní třídě SKF Explorer a vyznačují se následujícími vlastnostmi:
  • Velmi vysoká radiální únosnost
  • Materiál ložiska vysoce odolný proti opotřebení
  • Velmi vysoká přesnost chodu
  • Nízké tření

Modernizace výkonnostní třídy SKF Explorer

Všechna toroidní ložiska CARB byla modernizována podle nových specifikací výkonnostní třídy SKF Explorer, kterou charakterizuje kombinace vysoce kvalitní oceli a zlepšený proces tepelného zpracování. Výsledek: dokonalá rovnováha tvrdosti a pevnosti nabízí až dvojnásobnou provozní trvanlivost oproti původní třídě SKF Explorer. Mezi výhody patří:
  • Delší doba provozuschopnosti
  • Zlepšená spolehlivost
  • Odolnost proti znečištění
  • Vyšší úroveň výkonnosti
  • Snížení hladiny hlučnosti a vibrací
  • Vynikající odolnost proti opotřebení 

Viz úplné podrobnosti o toroidních ložiscích CARB.


SKF logo