Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání těsnění vazových trubek

Na zakázku je možno vyrobit různé systémy v závislosti na uspořádání těsnění.

Přesné systémy monitorování a odměřování oleje zajišťují optimální těsnicí tlak s použitím čistého oleje. Například jednoduché a spolehlivé objemové čerpadlo SKF řady RA je vhodné pro malé souvislé průtoky v řádu jednoho litru (0,26 gal) denně.

Oběh oleje v kombinaci s neustálým monitorováním kvality oleje, průtoku a obsahu vody umožňuje zajistit spolehlivé mazání, které pomáhá prodloužit provozní trvanlivost těsnicích kroužků a vložek.

Ovládací panel umožňuje pohodlný a snadný provoz. Oběhovou jednotku lze dodat jako hotové, plně sestavené a testované řešení, které je připraveno k okamžité a snadné instalaci.
SKF logo