Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Axiální ložiska Simplex pro vysoká zatížení

Axiální ložisko pro vysoké zatížení používané u osobních lodí
Axiální ložiska Simplex pro vysoká zatížení (HL) jsou jednokroužková ložiska, která přenášejí axiální zatížení vytvářené lodním šroubem.

Lze je použít i v dalších zařízeních, jako jsou turbíny, vzduchové ventilátory, říční bagry a odstředivá čerpadla. V případě potřeby mohou být vnitřní části ložiska osazeny do převodovek nebo pomocí přírubových těles na motory. Axiální ložiska Simplex HL jsou samozřejmě vyráběna v souladu s předpisy všech mezinárodních klasifikačních společností.

Axiální hřídel s pevným kovaným kroužkem přenáší zatížení na těleso ložiska. V osovém směru je axiální kroužek veden na obou stranách naklápěcími podložkami. Tyto podložky spočívají na kulovité základně a jsou přímo podpírána na tělese. Lze je vkládat a vyjímat přes montážní otvor bez nutnosti vyjímat horní polovinu tělesa ložiska.

Tvar naklápěcích podložek HL zajišťuje zdokonalené proudění oleje, efektivnější chlazení a nižší tření. To má za následek nižší ztrátu účinnosti a delší provozní trvanlivost. Axiální ložisko Simplex HL navíc poskytuje maximální pevnost a stabilitu. Vděčí za ni masivnímu žebrovanému provedení tělesa se zesílenými podpěrami naklápěcích podložek a středové montáži na základně. Kromě toho tyto technické vlasatnosti snižují klopný moment.

V závislosti na požadavcích zákazníka může SKF Marine konfigurovat axiální ložiska Simplex HL v kombinaci s radiálním ložiskem a nebo u velikostí nad 500 jako ryze axiální ložiska.
SKF logo