Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Střední hřídelová ložiska Simplex

Provozní účinnost stroje nebo závodu je zásadním způsobem ovlivňována kvalitou ložisek u všech rotačních součástí. To platí zejména pro hřídele hnacích soustrojí lodí. Divize SKF Marine vyvinula krátká kluzná ložiska SIMPLEX speciálně pro tento účel.

Pro ložiska Simplex je typická krátká délka pouzdra. Lze je také přesně vyrovnat, aby se předešlo vzniku hranového napětí. Provozní vlastnosti byly optimalizovány technicky vysoce vyspělým spojením ložiskového kovu a pouzdra. Nezbytné mazání je u ložisek SIMPLEX zajištěno za všech okolností, a to i při pomalých otáčkách hřídele. Rovněž jsou dodávány systémy snímání a sledování teploty. Pro náročné provozní podmínky jsou k dispozici systémy chlazení.
SKF logo