Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení vazových trubek Simplex – FlexiTube a SternTube

FlexiTube
Produkty Simplex FlexiTube a Simplex SternTube od SKF Marine nabízí přesnou technologii v jednom kompletním řešení, které usnadňuje přípravu konstruktérům, loděnicím i výrobcům lodí. Patentovaná řešení představují kompletní vazové trubky včetně průchodek, patentované sady těsnění a dohledu nad instalací.

Umožňují rychlou a přesnou instalaci pod dohledem zkušených pracovníků, stejně jako snadnější a levnější údržbu lodí za provozu. K vytvoření zakázkového řešení Simplex FlexiTube nebo Simplex SternTube je třeba znát pouze typ trupu, délku vazové trubky a průměr hnacího hřídele. Řešení vazových trubek Simplex jsou vhodná pro všechny typy a velikosti plavidel.

Výhody:
  • Kompletní instalace vazové trubky za méně než 8 hodin
  • Instalace bez namáhání
  • Zakázkové provedení
  • Řešení na míru připravené k instalaci
  • Jednoduchá a přesná instalace
  • Jednoduché a účinné chlazení
  • Nízké opotřebení ložisek, trupu a hřídelových těsnění
  • Nenáročná a snadná údržba ze strojovny
  • Snadno vyměnitelná ložiska
  • Nízká spotřeba oleje díky optimalizované konstrukci vazové trubky
  • Kompenzace mechanických odchylek
  • Typ schválený klasifikačními společnostmi
Produkty Simplex FlexiTube a Simplex SternTube jsou k dispozici pro plavidla bez hřídelových vzpěr i pro plavidla s jednou nebo dvěma hřídelovými vzpěrami.
SKF logo