Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Toroidní ložiska CARB

Pro Z-pohony, kormidla, pomocné strojní vybavení a další aplikace

Toroidní ložiska CARB jsou charakterizována svou naklápěcí schopností, velkou únosností a nevynucenou schopností axiálního posunutí. Jsou navržena pro přenášení radiálního zatížení a jsou široce používána v elektrických lodních pohonech, dokormidlovacích zařízeních, převodovkách a hřídelových vedeních.

Ložisko CARB v kombinaci se soudečkovým ložiskem pro přenos axiálního zatížení představuje velmi účinné uspořádání ložisek pro eliminaci vlivu změn délky hřídele vlivem teplotních výkyvů.

Všechna toroidní ložiska CARB se vyrábějí ve výkonnostní třídě SKF Explorer a vyznačují se následujícími vlastnostmi:
  • Velmi vysoká radiální únosnost
  • Materiál ložiska velmi odolný proti opotřebení
  • Velmi vysoká přesnost chodu
  • Nízké tření

Modernizace výkonnostní třídy SKF Explorer

Všechna toroidní ložiska CARB byla modernizována podle nových specifikací výkonnostní třídy SKF Explorer, kterou charakterizuje kombinace velmi jakostní oceli a zlepšený proces tepelného zpracování. Výsledek: dokonalé vyvážení mezi tvrdostí a houževnatostí umožňuje až dvojnásobnou provozní trvanlivost oproti původní třídě SKF Explorer. Výhody při použití jsou:
  • Zvýšená provozuschopnost
  • Zlepšená spolehlivost
  • Odolnost proti znečištění
  • Vyšší úrovně produktivity
  • Snížené hladiny hlučnosti a vibrací
  • Vynikající odolnost proti opotřebení


SKF logo