Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiska pro otoče

SKF Marine nabízí ložiska pro otoče vhodná pro azimutové polohování v námořních aplikacích.

Sortiment ložisek SKF pro otoče, dostupná s jednodílnými kroužky, jsou k dispozici s vnějším průměrem od 50 do 7900 mm. Větší ložiska s vnější průměrem až do 14 000 mm mají kroužky složené z několika částí.

Na rozdíl od jiných výrobců ložisek pro otoče nabízí SKF Marine plně přizpůsobená řešení zahrnující systémy pro monitorování, mazání a těsnění. Poskytuje rovněž rozsáhlou technickou podporu s použitím vlastního pokročilého softwaru. SKF Marine také nabízí služby instalace a monitorování zajišťující vyšší spolehlivost a dostupnost klíčových palubních strojů.

Chcete-li pomoci s výběrem správného řešení pro konkrétní potřeby, obraťte se na divizi SKF Marine.
SKF logo