Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Soudečková ložiska SKF Explorer

Soudečkové ložisko provedení CC
Soudečková ložiska jsou charakterizována svou naklápěcí schopností a velkou únosností. Tato ložiska jsou určena pro přenášení radiálního zatížení nebo kombinovaného radiálního a axiálního zatížení.

Soudečková ložiska vynalezla SKF a během řady let je zdokonalovala tak, že soudečková ložiska SKF poskytují špičkovou výkonnost.

Všechna soudečková ložiska SKF se vyrábějí podle specifikací SKF Explorer a poskytují:
  • Velmi vysokou únosnost – radiální i axiální
  • Materiál ložiska velmi odolný proti opotřebení
  • Velmi vysokou přesnost chodu
  • Nízké tření

Modernizace výkonnostní třídy SKF Explorer

Všechna soudečková ložiska SKF Explorer byla modernizována podle nových specifikací výkonnostní třídy SKF Explorer s uplatněním kombinace velmi jakostní oceli a zlepšeného procesu tepelného zpracování. Výsledek: dokonalé vyvážení mezi tvrdostí a pevností umožňuje až dvojnásobnou provozní trvanlivost oproti původní třídě SKF Explorer. 

Výhody a použití:
  • Delší doba provozuschopnosti
  • Zlepšená spolehlivost
  • Odolnost proti znečištění
  • Vyšší úrovně produktivity
  • Snížené hladiny hlučnosti a vibrací
  • Vynikající odolnost proti opotřebení
SKF logo