Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Axiální soudečková ložiska třídy SKF Explorer

Axiální soudečková ložiska jsou charakterizována svou naklápěcí schopností a velkou únosností. Jsou určena pro přenášení radiálního zatížení nebo kombinace radiálního a axiálního zatížení.

Axiální soudečková ložiska vynalezla a během řady let zdokonalovala společnost SKF tak, že poskytují špičkovou výkonnost. Většina axiálních soudečkových ložisek SKF se vyrábí podle specifikací SKF Explorer a poskytují
  • Velmi velkou únosnost – radiálně i axiálně
  • Materiál ložiska velmi odolný proti opotřebení
  • Velmi vysokou přesnost chodu
  • Nízké tření

Modernizace výkonnostní třídy SKF Explorer

Většina axiálních soudečkových ložisek SKF Explorer byla modernizována podle nových specifikací výkonnostní třídy SKF Explorer s uplatněním kombinace vysoce jakostní oceli a vylepšeného procesu tepelného opracování Výsledek: dokonalé vyvážení mezi tvrdostí a pevností umožňuje až dvojnásobnou provozní životnost oproti původní třídě SKF Explorer. 

Výhody a použití:

  • Delší doba provozuschopnosti
  • Zlepšená spolehlivost
  • Odolnost proti znečištění
  • Vyšší produktivita
  • Snížení úrovně hluku a vibrací
  • Vynikající odolnost proti opotřebení
SKF logo