Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazací systémy převodovky

Silně zatížená ložiska a převodovky vyžadují zvláštní pozornost. Řešením je oběhový systém mazání olejem, který reguluje teplotu skříně převodovky a odděluje částice nečistot, vzduchové bubliny nebo pěnu a vodu od oleje. Tlakový olejový systém dopravuje mazivo k individuálně nastavitelným průtokoměrům.

Tato zákaznicky specifická řešení se skládají z kompaktních jednotek v sestavě čerpadlo-chladič, které zásobují mazací body správným množstvím temperovaného mazacího oleje. Trvanlivé materiály pomáhají zajistit, aby ani extrémní podmínky okolního prostředí neměly žádný negativní vliv na fungování systému. Skutečné rychlosti přívodu maziva lze monitorovat vizuálně nebo elektronicky a k dispozici je více úrovní varování pro údržbu podle stavu.

Oběhové mazací systémy pro mazání olejem SKF CircOil jsou nabízeny v široké škále připravených a na míru přizpůsobených řešení pro objemové průtoky.

SKF CircOil lze použít ve výbušném prostředí, a to až do úrovně ATEX zóna 1, nebo v souladu s příslušnými normami, jako je American Petroleum Institute (API) Standard 614.
SKF logo