Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení montáží a instalací

SKF Vibracon
Vibracon SM s nízkým profilem
Kromě montáže spojek, těsnění vazových trubek, ložiskových jednotek a dalších součástí může SKF Marine zajistit odborné ustavení všech instalací.
Prvním krokem je výpočet požadavků na ustavení pro všechny součásti hnacího ústrojí. Tyto výpočty jsou v souladu s požadavky klasifikační organizace a poskytují přesné podrobnosti pro možné řešení ustavování.

Služby ustavování od SKF Marine jsou k dispozici pro následující součásti a vybavení:
  • Ložiska hřídelových vedení
  • Vazové trubky
  • Palubní zařízení
  • Stroje všech typů

Řešení ustavování od SKF Marine zahrnuje: produkty Vibracon a Epocast®, vyrovnávací ocelové podložky, tlumiče vibrací a klasické kovové montážní podložky.

• Originální podložky SKF Vibracon: tyto prvky jsou podložky pro montáž strojů, které lze snadno a přesně nastavit. Podložky vyrovnávají úhlový rozdíl mezi strojem a montážní základnou bez nákladného obrábění základny nebo dodatečné práce na montáži podložek z epoxidové pryskyřice. Schopnost samostatného vyrovnání ve spojení s výškovým nastavením zamezuje vzniku měkké patky ve výrobní lince v průběhu celé životnosti stroje.

• Podložky SKF Vibracon s povrchovou úpravou: SKF Vibracon jsou trvalé, opakovaně použitelné montážní podložky pro všechny typy rotačních zařízení a strojů s přísnými požadavky na ustavení. Podložky SKF Vibracon se často používají v náročných a vlhkých prostředích s výskytem soli, kde je nezbytná ochrana proti korozi. Společnost SKF proto pro vyřešení této potřeby vytvořila na základě testování různých řešení podložky SKF Vibracon s povrchovou úpravou.

• Podložky SKF Vibracon s nízkým profilem: podložky s nízkým profilem nabízejí ekonomické řešení pro opravy nebo systémy s pevnou konstrukcí, kde se dříve používaly drahé výplňové podložky nebo podložky z epoxidové pryskyřice. SKF Vibracon s nízkým profilem jsou podložky určené pro aplikace, kde výška podložky mezi základem a dílem byla určena předchozí konstrukcí stroje.

• Kulové podložky jsou vynikajícím doplňkem k nastavitelným ocelovým podložkám. Kulové podložky dokáží vyrovnat čtyřstupňový úhlový rozdíl mezi montážní základnou a strojem a umožňují tak dosáhnout optimální montáže stroje. Výhody zahrnují automatické nastavení požadovaného úhlu, což zamezuje nutnosti obrábět plochu základny, což je často nemožné kvůli nedostatku prostoru.

Tekuté epoxidové pryskyřice jsou zvláště užitečné při vyplňování nerovností.
  • Epocast 36® je epoxidová pryskyřice pro montáž hlavních a pomocných motorů, převodovek, řízení, axiálních ložisek, vazových trubek atd. Hlavní výhody jsou schopnost vyplnit všechny přiměřené nerovnosti na kontaktních vyrovnávacích plochách a snížení hlučnosti a vibrací.
  • Epocast 36-P je dvousložková epoxidová pasta, kterou lze nanášet stěrkou, specificky vyvinutá pro montáž nádrží LNG/LPG, chemických nádrží a zádržných systémů. Na rozdíl od standardní pryskyřice Epocast ji lze používat v aplikacích, kde není praktické používat zcela tekutou pryskyřici.
SKF logo