Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

OK spojky SKF

Podstatně zkracují dobu potřebnou ke spojení hřídelů a přírub

Souprava pro montáž a demontáž spojek OK TMHK 37
Montáž a demontáž hřídelových spojek mohou být časově náročné operace, které si mohou vyžádat hodiny nebo dokonce dny. Spojky SKF OK mohou významně zkrátit čas potřebný pro připojení rotujících hřídelů a přírub v těžkém zařízení jako jsou například velké převodovky.

Spojka SKF OK nevyžaduje pro přenos momentu žádnou drážku v hřídeli nebo náboji. Tato skutečnost nejen přináší značné úspory, ale také pomáhá předcházet koncentraci napětí v hřídeli. Jsou vybaveny tenkostěnným kuželovým vnitřním pouzdrem pro nasunutí na hřídel a silnostěnným vnějším pouzdrem s odpovídající vnitřní kuželovou plochou. Olej se přivede pod vysokým tlakem mezi stykové plochy a vnější pouzdro se posune na vnitřní pouzdro pomocí zabudované hydraulické jednotky. Po dosažení správné polohy se uvolní tlak oleje a velký výsledný přesah umožní přenášet velké momenty.
  • Snadná, bezpečná a rychlá montáž
  • Bez drážek a per
  • Zvýšená výkonnost zařízení
  • Prodloužená provozní trvanlivost
  • Snížené náklady na údržbu
  • Zkrácená střední doba opravy (MTTR)

Spojky OKCX a OKFX + Transmit

Vnitřní pouzdra spojek OKCX a OKFX jsou opatřena karbidovým povlakem, který je nanášen progresivní plasmovou technologií. Tento povlak umožňuje přenášet o 50 % vyšší krouticí moment než spojkou OKC nebo OKF stejné velikosti a propůjčuje spojce OKCX nebo OKFX mnoho výhod:
  • Možnost přenášení vyššího krouticího momentu
  • Možnost přenášení vyšších rázových sil způsobených rychlými změnami otáčení
  • Možnost menšího průměru hřídele
  • Možnost menšího průměru a šířky spojky
  • Možnost menší hmotnosti spojky
  • Možnost nižšího měrného tlaku spojky
  • Nejsou potřeba výztužná pouzdra pro duté hřídele
SKF logo