Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazací systémy

Čerpadlo plastického maziva ve skříni
Veškeré zařízení s rotačním nebo lineárním pohybem musí být mazáno, aby pracovalo podle specifikací.

Mazací produkty SKF jsou vhodné pro všechny typy lodí. Mazací systémy SKF a Lincoln lze vlastně použít k účinnějšímu a bezpečnějšímu mazání nejrůznějších lodních systémů.

SKF Marine nabízí řešení pro správné mazání ložisek hnacích hřídelů a převodek řízení i pohonů a lan navijáků. Kromě toho jsou k dispozici systémy rozstřikování oleje a plastického maziva pro zvedací systémy a otevřené ozubené převody. Automatické mazací systémy SKF a Lincoln dodávají přesné množství příslušného maziva na správné místo a ve správný čas při chodu zařízení bez nutnosti odstavení.

Olej je preferovaným mazivem pro ložiska s velkým zatížením v převodovkách nebo těsnění vazových trubek. Zajišťuje mazání a chlazení mazacích míst a pomáhá odstraňovat nečistoty z mazacího cyklu.

SKF Marine rovněž nabízí účinná řešení mazání pro dieselové motory, které pomáhají snižovat spotřebu maziva ve válcích.

Na požádání jsou pro všechny aplikace k dispozici produkty s certifikací ATEX nebo ICE.
SKF logo