Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání těsnění vazových trubek

Na zakázku je možno vyrobit různé systémy v závislosti na uspořádání těsnění.

Přesné systémy monitorování a odměřování oleje zajišťují optimální těsnicí tlak s použitím čistého oleje. Například jednoduchá a spolehlivá objemová dávkovací čerpadla, jako jsou čerpadla SKF série RA, jsou vhodná pro malé kontinuální průtoky jeden litr (0,26 galonu) za den.

Oběh oleje v kombinaci s neustálým monitorováním kvality oleje, průtoku a obsahu vody umožňuje zajistit spolehlivé mazání, které pomáhá prodloužit provozní trvanlivost těsnicích kroužků a vložek.

Hladký a tichý provoz je zajištěn prostřednictvím ovládacího panelu. Oběhovou jednotku lze dodat jako hotové, plně sestavené a testované řešení, které je připraveno k okamžité a snadné instalaci.
SKF logo