Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Axiální ložiska Simplex pro vysoká zatížení

Axiální ložisko pro vysoké zatížení používané u osobních lodí
Axiální ložiska Simplex pro vysoká zatížení (HL) jsou jednokroužková ložiska, která přenášejí axiální zatížení vytvářené lodním šroubem.

Lze je použít i v dalších zařízeních, jako jsou turbíny, vzduchové ventilátory, říční bagry a odstředivá čerpadla. V případě potřeby mohou být vnitřní části ložiska také usazeny do převodovky nebo pomocí přírubových pouzder také na motory a strojní zařízení. Axiální ložiska Simplex HL jsou vyráběna v souladu s předpisy všech mezinárodních klasifikačních společností.

Axiální hřídel s pevným lisovaným kroužkem přenáší zatížení na pouzdro ložiska. V osovém směru je axiální kroužek veden na obou stranách sklopnými podložkami. Tyto podložky spočívají na kulovité základně a jsou přímo podpírány na pouzdře. Lze je vkládat a vyjímat přes montážní otvor bez nutnosti vyjímat horní polovinu pouzdra ložiska.

Tvar sklopných podložek HL vám nabízí zdokonalené proudění oleje, efektivnější chlazení, nižší tření a tím i nižší ztrátu účinnosti a delší servisní trvanlivost. Axiální ložiska Simplex HL se navíc vyznačují maximální pevností a stabilitou. A to díky masivní žebrované konstrukci pouzdra se zesílenými podpěrami sklopných podložek a rovněž středové montáži na základně. Tyto technické funkce navíc zkracují moment naklopení.

V závislosti na požadavcích zákazníka může SKF Marine konfigurovat axiální ložiska Simplex HL v kombinaci s radiálním ložiskem nebo (u velikostí nad 500) jako ryze axiální ložiska.
SKF logo