Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Simplex FlexiTube a SternTube

FlexiTube
Prostřednictvím FlexiTube a SternTube nabízí SKF Marine precizní technologii v kompletním balíčku řešení včetně průchodek vazové trubky, patentovaných sestav těsnění a dohledu při instalaci.

Tyto produkty usnadňují rychlou a přesnou instalaci pod dohledem zkušených pracovníků a rovněž snadnější údržbu a nižší náklady na údržbu, když je loď v provozu. Při návrhu řešení vazové trubky na míru SKF Marine potřebuje znát pouze typ trupu, délku vazové trubky a průměr hnacího hřídele. Řešení Simplex FlexiTube a SternTube jsou vhodná pro všechny typy a velikosti plavidel.

Výhody:
  • Kompletní instalace vazové trubky za méně než 8 hodin
  • Instalace bez mechanického namáhání díky flexibilnímu přednímu konci
  • Zákaznické provedení
  • Řešení na míru připravené k instalaci
  • Jednoduchá a přesná instalace
  • Jednoduché a účinné chlazení
  • Nízké opotřebení ložisek, trupu a hřídelových těsnění
  • Nenáročná a snadná údržba ze strojovny
  • Snadno vyměnitelná ložiska
  • Nízká spotřeba oleje vazové trubky díky optimalizovanému designu
  • Kompenzace mechanických odchylek
  • Typ schválený klasifikačními společnostmi
  • Obě řešení jsou k dispozici pro plavidla bez hřídelové vzpěry a rovněž pro plavidla s jednou nebo dvěma hřídelovými vzpěrami.
SKF logo