Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Nezasouvací lopatkové stabilizátory, typ F

Nezasouvací lopatkové stabilizátory, typ F
Tyto nezasouvací lopatkové stabilizátory SKF představují optimální řešení pro širokou škálu námořní plavidel, jako jsou například korvety, fregaty a OPV, jakož i pro mega-jachty.

Výhody:
  • Kompaktní a osvědčená konstrukce
  • Vybaveno zařízením proti vytváření vírů (Anti-Vortex-Tip)
  • Hydraulický systém Ecodyn pro zajištění vysoce dynamické odezvy bez špiček v požadovaném výkonu
  • Pouzdro lopatky opatřeno odtokovou prohlubní k minimalizaci odporu proudění
  • Jednotka je dodávána připravená k provozu
  • Snadná manipulace díky intuitivním ovládacím prvkům
  • Snímače pro zaznamenání pohybů lodi odolné proti opotřebení
  • K dalším výhodám pro použití na námořních plavidlech patří:
  • Kompletní záložní řídicí systém
  • Automatický systém blokování
  • Provedení odolné proti otřesu

SKF logo