Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Nezasouvací lopatkový stabilizátor, typ FZ

Lopatkový stabilizátor SIMPLEX-COMPACT FZ
  • Nezasouvací lopatkový stabilizátor pro nulovou rychlost a stabilizaci při pohybu pro všechny druhy plavidel
  • Ovladač otočných lopatek
  • Pracovní úhel ± 60°
  • Povrch lopatek se pohybuje od 2,7 to 12,4 m²
Výhody:
  • Ovladač otočných lopatek: Extrémně kompaktní, výkonný a vysoce spolehlivý; přenos točivého momentu je bez nevyvážených sil na lopatky, aby se zabránilo dalšímu zatížení na ložiska a byla zajištěna vysoká přesnost pohybu lopatek, umožňující pracovní úhel ± 60°
  • Výhody pracovního úhlu ± 60° v režimu nulové rychlosti:
  • Zvýšený zdvih: snížení kolébání
  • Hladší přenos síly: snížení otřesů, prodloužená životnost
  • Menší plocha lopatky snížený odpor při pohybu
  • Hydraulický systém s podporou akumulátoru: menší velikost motorů a čerpadel, nižší nároky na elektrický proud, nižší špičkové zatížení napájecího zdroje, nižší úroveň hluku, rychlejší dynamická odezva, slouží jako zdroj hydraulické energie pro sekundární zařízení
  • Shoda s předpisy klasifikačních organizací a specifikacemi konvencí SOLAS a MARPOL 73/78
  • Shoda s předpisy všeobecného povolení pro plavidla (VGP) 2013
SKF logo