Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zasouvací lopatkové stabilizátory, typ S

Stabilizátory
Zasouvací lopatkové stabilizátory SKF poskytují vynikající řešení pro mnoho druhů osobních plavidel, např. pro trajekty, výletní lodě a jachty.

Pro plavidla s nízkou až střední servisní rychlostí a požadavkem na vysoký výkon snížení kolébání lodi vyvinula společnost SKF speciální zadní klapku, která zvyšuje účinnost snížení kolébání lodi až na 15 % ve srovnání s běžnými dvoudílnými lopatkovými stabilizátory. Tato klapka s ultra-vysokým zdvihem (Ultra High Lift Fin) je chráněna mezinárodním patentem.

Výhody:
  • Kompaktní a osvědčená konstrukce
  • Vybaveno zařízením proti vytváření vírů (Anti-Vortex-Tip)
  • Hydraulický systém Ecodyn pro zajištění vysoce dynamické odezvy bez špiček v požadovaném výkonu
  • Pouzdro lopatky opatřeno odtokovou prohlubní pro minimalizaci odporu proudění
  • Jednotka je dodávána připravená k provozu
  • Je opatřena ovladači otočné lopatky k docílení výkonného a spolehlivého provozu
  • Snadná manipulace díky intuitivním ovládacím prvkům
  • Snímače pro zaznamenání pohybů lodi odolné proti opotřebení
SKF logo