Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zasouvací lopatkový stabilizátor, typ Z

Zasouvací lopatkové stabilizátory, typ Z
Lopatkový stabilizátor SKF typu Z byl speciálně navržen a vyvinut pro motorové jachty a výletní plavidla s náročnými specifikacemi pro stabilizaci při nulové rychlosti i při pohybu.

Nově vyvinutý lopatkový stabilizátor využívá dlouhodobé zkušenosti a prověřené součásti ze stabilizátoru typu S spolu s novým profilem lopatky a upraveným ovladačem a řídicím systémem. Byla provedena numerická analýza a zkoušky v nádrži, aby byl ověřen optimální tvar lopatky, pracovního úhlu a výkonu stabilizace. 
Výhody:
  • Nový profil lopatky: Jednodílná lopatka speciálně navržena pro optimální stabilizaci.
  • Zasouvací lopatky: Lopatky stabilizátoru jsou v době nečinnosti zasunuty.
  • K dispozici je velká řada lopatek podle velikosti a požadavků na výkon plavidla.
  • Ovladače otočných lopatek: Prověřený motor otočné lopatky byl upraven tak, aby pracoval pod úhlem ±60° a zajistil tak spolehlivé a správné snížení kolébání lodi za všech podmínek.
  • Hydraulický systém s podporou akumulátoru: má velmi rychlou odezvu zajišťující poskytování vysokého výkonu stabilizace za všech podmínek.
  • Lopatkové stabilizátory jsou ovládány pomocí adaptivního ovládání těsnění Simplex, což je vysoce spolehlivý automatický řídicí systém pro snadnou obsluhu a sledování a rovněž nevyžaduje složitou instalaci.
  • Dotykové ovládací panely jsou nainstalovány na můstku a v ECR za účelem zjednodušení ovládání a kontroly lopatkových stabilizátorů.
SKF logo