Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Online systémy SKF Marine pro kritické aplikace

Online systémy SKF Multilog řady IMx – zrychlení sběru dat a zvýšení bezpečnosti s online systémy

S bezdemontážní diagnostikou SKF mohou provozovatelé lodí naplánovat údržbu s dostatečným předstihem a zaměřit zdroje tam, kde je potřeba. Stav strojů je vizualizován na palubě lodi a shrnut do přizpůsobených zpráv, které jsou sdílené palubními a pozemními týmy. Vzdálené monitorování SKF využívá technologii serveru SKF One Global Cloud, což umožňuje přístup k datům 24/7 po celém světě.

Online systémy SKF Multilog řady IMx nabízí výkonná, cenově dostupná řešení pro různé aplikace bezdemontážní diagnostiky. Ve spojení se softwarem SKF poskytují online systémy SKF Multilog kompletní systém pro prevenci a včasné zjišťování poruch, automatické rozpoznávání pro nápravu stávajících nebo hrozících situací a pokročilou údržbu založenou na stavu pro optimalizaci spolehlivosti, dostupnosti a výkonu strojů.

Online systémy SKF Multilog řady IMx nabízí širokou řadu hardwarových řešení s různými počty dynamických nebo DC vstupů. Tím je pokryta řada od 8 kanálů a více. Nejnovějším produktem vývoje je online systém SKF Microlog IMx-8.

Hlavní vlastnosti online systému SKF Multilog IMx-8:
  • 8 analogových vstupů a 2 digitální vstupy
  • Simultánní měření všech kanálů, skutečně synchronní programovatelná měření s použitím až 8 analogových kanálů
  • Víceparametrové klíčování
  • Komunikační rozhraní - MODBUS (RS 485 a Ethernet)
  • Vícenásobné filtry pro obálkové zrychlení
  • Adaptivní úrovně alarmů
  • Paměťová záloha pro zlepšený výkon při výpadku komunikací nebo v případě špatného spojení (nejsou ztraceny žádné informace)
  • 3 ovladače výstupních relé (1 selhání systému normálně sepnuté) 2 obecná relé
  • Kompatibilní se softwarem bezdemontážní diagnostiky SKF (Observer)
  • Připojení k SKF One Global Cloud
  • Montáž na DIN lištu nebo na stěnu, lze namontovat do stávající skříně
Všechny online systémy SKF Multilog sbírají data nepřetržitě (24/7) z permanentně nainstalovaných senzorů a přenášejí je do hostitelského počítače, na kterém běží software bezdemontážní diagnostiky SKF.

Kvalifikovaní a certifikovaní odborníci SKF Marine poskytnou návrh systému a veškerou potřebnou dokumentaci, což umožňuje, aby zákazník provedl instalaci sám nebo využil 3. stranu.

SKF Marine poskytuje dohled a uvedení systému do provozu.

Zařízení pro online sběr dat SKF jsou flexibilní a umějí sbírat data z jakéhokoliv senzoru, který poskytuje standardní napěťové výstupy nebo komunikuje přes MODBUS.

Náš tým pro námořní odvětví vám bude rád asistovat při hledání optimálního řešení pro vaše individuální potřeby.
SKF logo