Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Dělená ložiska SKF Cooper

Jednoduchá instalace, kontrola a demontáž

Dělená hřídelová ložiska lze rozložit na menší součásti. To usnadňuje nejen zvedání a manipulaci, ale také montáž nebo výměnu i v špatně přístupných a stísněných prostorách. Vůle jsou již přednastavené, takže není nutné provádět žádné seřízení na místě a nejsou vyžadovány žádné speciální nástroje.

Naše dlouhodobé zkušenosti s požadavky v námořním segmentu znamenají, že standardní výrobek může zahrnovat celou řadu přizpůsobených řešení, vhodných pro individuální požadavky a specifikace. Příklady jsou uvedeny ve formě stojanové jednotky řady Z.

  • Mazání kulové kazety umožňuje rozsáhlejší pohyb, který odpovídá prohýbání trupu lodi.
  • Plochá, plná spodní strana základny stojanu představují dokonalý povrch pro zaklínování.
  • Zvedací šrouby umožňují jednoduché ustavení ložisek podél hřídele.
  • Kontrolní otvory pro měření axiální polohy hřídele na místě.
  • Závitové otvory pro snímače vibrací a teploty.

Jak mohou ložiska SKF Cooper něco změnit

Bez ohledu na typ námořní aplikace vám dělená ložiska SKF Cooper nabízejí následující:

  • Mnohem větší konstrukční pružnost
  • Rychlá a snadná údržba – to je důležité, pokud se nacházíte daleko od přístavu
  • Méně prostojů, což znamená významné úspory


SKF logo