Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řady dělených ložisek SKF Cooper

Hřídel s ložisky řady Cooper a popisky
Stávající nabídka je nejširší na trhu a je vhodná pro širokou škálu zatěžovacích podmínek

1DT

Tato jedinečná řada dělených kuželíkových ložisek SKF Cooper se středním úhlem je ideálním řešením pro přechodové zatížení způsobené teplotními rozdíly, pohybem lodního trupu nebo reakcemi ve spojkách. Dvě řady protilehlých valivých těles jsou schopné přenášet kromě radiálních zatížení i axiální zatížení v obou směrech.

01SERIES

Ze všech ložiskových řad jsou tyto robustní jednotky nejpopulárnější, protože se dovedou vypořádat s většinou zatížení a otáček, se kterými se můžete setkat u hnacích hřídelí.

02SERIES

Robustní ložisko pro náročnější aplikace. Tato řada 02 je se často používá pro axiálně vodicí ložiska a u těžších hřídelí.

03SERIES

Modelová řada 03 navržená pro provoz s extrémním zatížením, například na ledoborcích. Je to těžká váha modelové řady válečkových ložisek SKF Cooper

100SERIES

Modelová řada 100 je kompaktní a lehká, avšak přesto nabízí velké výkony v malém provedení. Je speciálně vyvinuta pro použití tam, kde je radiální zatížení příliš nízké pro jiné typy ložisek.
SKF logo