Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Typy dělených ložisek SKF Cooper

Rozpínací (EX)

Pohled na rozložené ložisko Cooper s jednotlivými pozicemi
Vnitřní kroužek je upnutý na hřídeli a pohybuje se s ní axiálně v případě její roztahování nebo smršťování. Expanzní ložisko SKF Cooper nabízí v podstatě nulový odpor vůči axiálnímu pohybu, protože valivá tělesa se ve vnějším kroužku pohybují po spirále.

Pevné (GR)

Axiálně zajišťuje rotační prvky stroje proti posunutí. Umožňuje přenášet axiální i radiální zatížení.

EXILOG

Používá se tam, kde je axiální pohyb větší, než umožňují ložiska typu EX, a to v důsledku použití dlouhých hřídelí nebo velkých rozdílů teplot. K axiálnímu roztahování dochází mezi prodlouženou vnitřní oběžnou dráhou a valivými tělesy při současném udržování zatížení ve střední poloze vůči kazetě. To pomáhá zachovávat ustavení ložiska

SPLIT TAPER (dělené kuželíkové)

Je určeno pro pevnou polohu ložiska, pokud se vyskytuje radiální i axiální zatížení a typ GR již není vhodný. Dvě řady protilehlých valivých těles přenášejí axiální zatížení v obou směrech.
SKF logo