Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Axiální hřídelová těsnění

Výjimečná ochrana před nečistotami

Axiální hřídelová těsnění jsou vhodná jako přídavná těsnění v aplikacích, kde je nutno chránit hlavní kontaktní nebo bezkontaktní těsnění proti nadměrnému množství částic nečistot.

Dostupná axiální hřídelová těsnění SKF jsou:
  • Těsnicí V-kroužky
  • Axiální hřídelové těsnící kroužky (V-kroužky s ocelovým pouzdrem) a axiální upínací těsnění
  • Mechanická těsnění

S výjimkou axiálních upínacích těsnění se axiální hřídelová těsnění otáčejí s hřídelem a fungují jako odstřikovací kroužky. Tolerují malé nesouososti hřídele vzhledem ke stykové ploše a také zajišťují spolehlivé utěsnění i když hřídel není kruhový nebo se otáčí výstředně.

SKF logo