Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hydraulická těsnění pro náboje lodních šroubů

Hydraulická těsnění SKF jsou navržena pro použití v hydraulických válcích s vratným pohybem a v dalších aplikacích, jako jsou například náboje lodních šroubů se systémem CPP. Plní následující funkce:
  • Zadržují mazivo
  • Zabraňují průniku nečistot
  • Udržují hydraulický tlak

Tyto funkce vyžadují různá provedení těsnění a vhodné příslušenství. Nabídka hydraulických těsnění SKF zahrnuje následující typy těsnění pro jednotlivé oblasti použití:
  • Pístní těsnění
  • Těsnění pístnice
  • Stírací kroužky
  • Vodicí kroužky a vodicí kluzné pásky.

Hydraulické válce rovněž vyžadují řešení statického utěsnění včetně O-kroužků a velmi často také opěrné kroužky.

SKF logo