Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Air pressure control unit for aft seal tank

The unit regulates air supply to increase the head pressure of the aft seal tank - based on the vessel's draught. No manual changeover of tanks at different installation heights is required. The equipment is designed for vessels with high and variable draught, such as tankers.
SKF logo