Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Těsnění vazových trubek Simplex

Těsnění Simplex nastavila standardy v loďařském průmyslu a po téměř 70 letech zůstávají na špičce v technologii těsnění vazových trubek.

Spektrum použití těsnění Simplex prakticky neomezené a k dispozici je mnoho různých provedení, která splňují všechny požadavky, ať jde o obrovské kontejnerové lodě nebo luxusní jachty, výletní parníky nebo vnitrozemská plavidla, ponorky či supertankery.

Uváděné hodnoty jsou více než dostatečným důkazem světového úspěchu našich těsnění Simplex: od roku 1948 bylo na všech typech lodí po celém světě nainstalováno přibližně 50 000 těsnění.

Díky své spolehlivosti současně pomáhají chránit životní prostředí. Například těsnicí kroužek Simplex s břitem s technologií Airspace umožňuje absolutní oddělení mořské vody a oleje vazové trubky.

Rozsáhlá řada těsnění Simplex je doplněna středními hřídelovými ložisky, průchodkami vazových trubek a rovněž sestavami vazových trubek Simplex FlexiTube a SternTube, které obsahují ložiska, těsnění a průchodky ve formě kompletního řešení na zakázku.

Pokud máte jakékoli zvláštní požadavky, obraťte se na nás, abychom nalezli to nejvhodnější řešení.
SKF logo