Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložisková tělesa

Ložiskové těleso SED 31 500
SKF nabízí celou řadu ložiskových těles, které jsou efektivním řešením pro montáž valivých ložisek v mnoha palubních aplikacích, včetně hřídelů Z-pohonů, ventilátorů, hnacích hřídelů a dalších. Provedení ložiskových těles přinášejí následující výhody:
  • Dlouhá provozní trvanlivost ložiska
  • Snadná montáž
  • Správné podmínky mazání
  • Správné řešení těsnění
  • Bezdemontážní diagnostika

Tělesa SKF navíc mohou být namontována na naklápěcí ustavovací podložky

SKF Vibracon pro rychlé a spolehlivé ustavení.
SKF logo