Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Axiální soudečková ložiska třídy SKF Explorer

Axiální soudečková ložiska třídy SKF Explorer
Axiální soudečková ložiska jsou charakterizována svou naklápěcí schopností a velkou únosností. Jsou určena pro přenášení axiálního zatížení nebo kombinavaného radiálního a axiálního zatížení.

Axiální soudečková ložiska vynalezla SKF a během řady let je zdokonalovala tak, že axiální soudečková ložiska SKF poskytují špičkovou výkonnost. Většina axiálních soudečkových ložisek SKF se vyrábí podle specifikací SKF Explorer a vyznačuje se následujícími vlastnostmi:
  • Velmi vysoká únosnost – axiální i radiální
  • Materiál ložiska velmi odolný proti opotřebení
  • Velmi vysoká přesnost chodu
  • Nízké tření

Modernizace výkonnostní třídy SKF Explorer

Většina axiálních soudečkových ložisek SKF Explorer je zmodernizována podle nových specifikací výkonnostní třídy SKF Explorer s uplatněním kombinace velmi jakostní oceli a zlepšeného procesu tepelného zpracování. Výsledek: dokonalá rovnováha mezi tvrdostí a houževnatostí umožňuje až dvojnásobnou provozní trvanlivost oproti původní třídě SKF Explorer. 

Mezi výhody patří:

  • Zvýšená provozuschopnost
  • Zlepšená spolehlivost
  • Odolnost proti znečištění
  • Vyšší úrovně produktivity
  • Snížené hladiny hlučnosti a vibrací
  • Vynikající odolnost proti opotřebení
SKF logo