Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Služba Turbulo a náhradní díly

Servis a náhradní díly pro odlučovač oleje Turbulo a odlučovač kalu Turbulo Sludge Buoy

Společnost Turbulo úspěšně působí na trhu od roku 1924. Portfolio jejích výrobků zahrnuje zařízení používaná na pevnině, na volném moři, v elektrárnách a v lodní dopravě.
Ať již potřebujete technickou podporu, konzultaci k systému nebo pohotovostní servis, naši kvalifikovaní technici jsou Vám k dispozici na telefonu nepřetržitě po celém světě. Výhradní používání originálních dílů je u nás samozřejmostí, takže typová schválení odlučovačů kalové vody vždy zůstávají v platnosti.

Úvodní poradenství, plánování, technická podpora pro nová zařízení i vylepšení.

  • Bezplatná úvodní konzultace
  • Základní montáž součástí
  • Uvedení součástí na palubě do provozu
  • Seznamovací školení pro posádku

Pravidelné služby, náhradní díly a spotřební materiál:

  • Vynikající OEM kvalita náhradních dílů a spotřebního materiálu pro odlučovače kalové vody typu TEI, TEIF, TEIF/S, TPC, TCP/H, TCS, TCS HD, TMBP a TMBP H
  • Online systém GEPANU pro ověřování certifikovaných originálních náhradních dílů
  • Vysoká dostupnost náhradních dílů
  • Přechod ze směrnice MEPC.60(33) na MEPC.107(49)
  • Servisní kalibrace alarmu koncentrace kalů 15 ppm
  • Analýzy kalové vody v naší vlastní laboratoři: Analýza rozdělení částic, stanovení obsahu pevného podílu, analýza hraniční vrstvy, stanovení obsahu oleje pomocí plynové chromatografie, stanovení stupně emulgace pomocí měření potenciálu průtoku, viskozimetrie
  • Měření obsahu částic a UV oleje na místě
  • Typová kontrola, obnovení kontroly IOPP
  • Školení posádek v souvislosti s certifikací MEPC107/(49)
  • Kvalifikovaní servisní technici po celém světě
  • Standardizované servisní zprávy po celém světě
  • Servis na volném moři podle certifikace Bosiet

Pohotovostní služba:

Nepřetržitě dostupná horká linka technické podpory: +49 172 437 78 / turbulo.service@skf-marine.com
Podpora při pohotovostním servisu
Nejvyšší dostupnost a expresní dodávky standardních součástí a náhradních dílů

SKF logo