Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž a instalace

Řešení montáží a instalací

SKF Vibracon
SKF Vibracon
Vibracon SM s nízkým profilem
Vibracon SM s nízkým profilem
Kromě montáže spojek, těsnění vazových trubek, ložiskových jednotek a dalších součástí může SKF Marine zajistit odborné ustavení všech instalací.
Prvním krokem je výpočet požadavků na ustavení pro všechny součásti hnacího ústrojí. Výpočty probíhají v souladu s požadavky klasifikační organizace a poskytují přesné podrobnosti pro možné řešení ustavení.

Služby ustavování od SKF Marine jsou k dispozici pro následující součásti a vybavení:
  • Ložiska hřídelových vedení
  • Vazové trubky
  • Palubní zařízení
  • Stroje všech typů

Řešení ustavování od SKF Marine zahrnuje: produkty Vibracon a Epocast®, vyrovnávací ocelové podložky, tlumiče vibrací a klasické kovové montážní podložky.

• Originální podložky SKF Vibracon: tyto prvky jsou podložky pro montáž strojů, které lze snadno a přesně nastavit. Podložky vyrovnávají úhlový rozdíl mezi strojem a montážní základnou bez nákladného obrábění základny nebo dodatečné práce montáže podložek z epoxidové pryskyřice. Schopnost samostatného vyrovnání ve spojení s výškovým nastavením zamezuje vzniku měkké patky ve výrobní lince v průběhu celé životnosti stroje.

• Podložky SKF Vibracon s povrchovou úpravou: SKF Vibracon jsou trvalé, opakovaně použitelné montážní podložky pro všechny typy rotačních zařízení a strojů s přísnými požadavky na ustavení. Podložky SKF Vibracon se často používají v náročných a vlhkých prostředích s výskytem soli, kde je nezbytná ochrana proti korozi. Společnost SKF proto na základě testování různých řešení vytvořila podložky SKF Vibracon s povrchovou úpravou.

• Podložky SKF Vibracon s nízkým profilem: podložky s nízkým profilem nabízejí ekonomické řešení pro opravy nebo systémy s pevnou konstrukcí, kde byly dříve použity drahé výplňové podložky nebo podložky z epoxidové pryskyřice. SKF Vibracon s nízkým profilem jsou podložky určené pro aplikace, kde výška podložky mezi základem a dílem byla určena předchozí konstrukcí stroje.

• Kulové podložky jsou vynikajícím doplňkem k nastavitelným ocelovým podložkám. Kulové podložky dokáží vyrovnat čtyřstupňový úhlový rozdíl mezi montážní základnou a strojem a umožňují tak dosáhnout optimální montáže stroje. Mezi jejich výhody patří automatické nastavení požadovaného úhlu a odstranění nutnosti obrábět plochu základny, což je často nemožné kvůli nedostatku prostoru.

Tekuté epoxidové pryskyřice jsou zvláště užitečné při vyplňování nerovností.
  • Epocast 36® je epoxidová pryskyřice pro montáž hlavních a pomocných motorů, převodovek, převodek řízení, axiálních ložisek, vazových trubek atd. Hlavní výhodou je schopnost vyplnit mírné nerovnosti na stykových plochách a snížení hlučnosti a vibrací.
  • Epocast 36-P je dvousložková epoxidová pasta, kterou lze nanášet stěrkou. Byla vyvinuta speciálně pro montáž nádrží LNG/LPG, nádrží na chemikálie a zádržných systémů. Na rozdíl od standardní pryskyřice Epocast ji lze používat v aplikacích, kde není praktické používat zcela tekutou pryskyřici.
SKF logo