Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Soudečková ložiska SKF Explorer

Soudečkové ložisko provedení CC
Soudečková ložiska jsou charakterizována svou naklápěcí schopností a velkou únosností. Tato ložiska jsou určena pro přenášení radiálního zatížení nebo kombinovaného radiálního a axiálního zatížení.

Soudečková ložiska vynalezla společnost SKF a během řady let je zdokonalila tak, že nabízejí špičkovou výkonnost.

Všechna soudečková ložiska SKF se vyrábějí ve výkonnostní třídě SKF Explorer a vyznačují se následujícími vlastnostmi:
  • Velmi vysoká únosnost – radiální i axiální
  • Materiál ložiska vysoce odolný proti opotřebení
  • Velmi vysoká přesnost chodu
  • Nízké tření

Modernizace výkonnostní třídy SKF Explorer

Většina soudečkových ložisek SKF Explorer byla modernizována podle nových specifikací výkonnostní třídy SKF Explorer s uplatněním kombinace vysoce jakostní oceli a zlepšeného procesu tepelného zpracování. Výsledek: dokonalá rovnováha tvrdosti a pevnosti nabízí oproti původní třídě SKF Explorer až dvojnásobnou provozní trvanlivost. 

Výhody a použití:
  • Zvýšená provozuschopnost
  • Zlepšená spolehlivost
  • Odolnost proti znečištění
  • Vyšší produktivita
  • Snížení úrovní hluku a vibrací
  • Vynikající odolnost proti opotřebení
SKF logo